Okretni ležaj iglidur® PRT-04 s aluminijskim kućištem i kliznim elementima iglidur® JPF ne sadrži PTFE i stoga nije podložan budućim propisima o PFAS-u.
iglidur® PRT ležajevi za okretanje su spremni za ugradnju okretni prstenovi za suho trčanje bez maziva. Dizajn se ne temelji na metalnim valjcima ili kuglicama, već na kliznim elementima bez održavanja izrađenim od provjerenih, tribološki optimiziranih iglidur materijala u kombinaciji s prstenovima od laganog anodiziranog aluminija.
PRT-04 je vrhunski uređaj u našem asortimanu. Također koristite prednosti opsežnog modularnog sustava koji se neprestano širi.
- 60 % lakši, 50 % ušteda prostora i 20 % jeftiniji u usporedbi s PRT-01
- Univerzalni klizni elementi izrađeni od iglidur® JPF - bez PTFE-a
- Opsežan modularni sustav
Imate li primjenu u čistoj sobi?
S našim iglidur® A180 kliznim elementima, možete koristiti PRT-04 i u čistim sobama. Kontaktirajte nas za daljnji savjet.
Sljedeća ilustracija prikazuje PRT-04-100-JPF