1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: XSI-0203-03
- Materijal: iglidur® X
- Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Električna vodljivost
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specijalist za otpornost na kemikalije i otpornost na temperaturu, stabilan do 150MPa
iglidur® X dizajniran je za veće brzine od drugih iglidur® ležajeva zbog visoke temperaturne otpornosti u kombinaciji s velikom tlačnom čvrstoćom i otpornošću na kemikalije.
Tipične primjene
Industrija pića
Drvna industrija
Plastični strojevi
Zrakoplovstvo
Čista soba
Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® X dizajniran je za veće brzine od drugih iglidur® ležajeva zbog visoke temperaturne otpornosti u kombinaciji s velikom tlačnom čvrstoćom i otpornošću na kemikalije.
Tipične primjene
Industrija pića
Drvna industrija
Plastični strojevi
Zrakoplovstvo
Čista soba
Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?