iglidur® P210, ležaj bez prirubnice, imperijalni - P210SI

Specijalist za okretne primjene, valjanja i više

iglidur® P210, ležaj bez prirubnice, imperijalni - P210SI
iglidur® P210, ležaj bez prirubnice, imperijalni - P210SI drawing
1 od 2
iglidur® P210, ležaj bez prirubnice, imperijalni - P210SI
iglidur® P210, ležaj bez prirubnice, imperijalni - P210SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: P210SI-0203-03
  • Materijal: iglidur® P210
  • Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Vrlo otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® P210 | Konstruiran za okretne i crtčaste primjene - Dobri koeficijenti trenja i habanja na gotovo svim osovinama
Klizni ležajevi iglidur® P210 su svestrani i pokazuju nadprosječnu izdržljivost pogotovo u okretnim primjenama s srednjim opterećenjima do 20 MPa. Ovaj svestrani materijal već se dokazao u mnogim rješenjima specifičnim za klijente i kao šipkasti materijal. Mogući su dizajni s kopčama ili unaprijed opterećenim kao i primjene u unutrašnjosti vozila.

Tipične primjene

Poljoprivreda
CNC alatni strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Tekstilna industrija

Pronađi više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna univerzalna čahura za upotrebu u vlažnom okruženju
  • Kada je potrebna čahura otporna na habanje za okretne primjene pri srednjim opterećenjima
  • Kada se javljaju rubna opterećenja i udarci
  • Kada površinski tlak iglidur® J nije dovoljan
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation