iglidur® A200, ležaj bez prirubnice, carski - A200SI

U skladu s FDA-om, za niske brzine

iglidur® A200, ležaj bez prirubnice, carski - A200SI
iglidur® A200, ležaj bez prirubnice, carski - A200SI drawing
1 od 2
iglidur® A200, ležaj bez prirubnice, carski - A200SI
iglidur® A200, ležaj bez prirubnice, carski - A200SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ASI-0204-04
  • Materijal: iglidur® A200
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • U skladu s FDA
  • Usklađeno s EU10/2011
iglidur® A200 | U skladu s FDA za male brzine
Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® A200 pogodni su za uporabu izravno u kontaktu s hranom. Idealno su rješenje za mjesta ležajeva na strojevima za prehrambenu industriju, proizvodnju medicinske opreme, male kućanske aparate itd. Budući da se odustalo od dodavanja čvrstih lubrikanata kako bi se osigurala kompatibilnost s hranom, iglidur® A200 je posebno dizajniran za otpornost na abraziju. Također, iglidur® A200 odlikuje se sposobnošću utiskivanja prljavštine i tihim radom.

Tipične primjene

Prehrambena industrija

Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja za industriju

 
Kada koristiti?
  • Pogodno za kontakt s hranom
  • Kada je potrebna niska razina buke
  • Kada se prljavština treba ugraditi
  • Kada je potrebno poštivanje FDA
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation