iglidur® M250, ležaj bez prirubnice, imperial - M250SI

Robusni svestrani materijal sa izuzetnim prigušivanje vibracija

iglidur® M250, ležaj bez prirubnice, imperial - M250SI
iglidur® M250, ležaj bez prirubnice, imperial - M250SI drawing
1 od 2
iglidur® M250, ležaj bez prirubnice, imperial - M250SI
iglidur® M250, ležaj bez prirubnice, imperial - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: MSI-0203-02
  • Materijal: iglidur® M250
  • Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Vrlo otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robusni svestran s izvrsnim prigušivanjem vibracija
Samopodmazujući klizni ležajevi izrađeni od iglidur® M250 karakteriziraju se udarnom čvrstoćom, prigušenjem vibracija i otpornošću na habanje. Osobito se dobro dokazuju pod opterećenjem u kojem je potrebno prigušivanje vibracija ležajeva, npr. u sportskoj opremi i strojevima za pakiranje. Budući da su također sposobni ugraditi prljavštinu, također su pogodni u poljoprivrednim strojevima i vrtnoj opremi.

Tipične aplikacije

Poljoprivreda
Alatni strojevi
Namještaj/industrijski dizajn
Tekstilna industrija

Pronađite više aplikacija ovdje:
Rješenja za industriju
 
Kada koristiti?
  • Kada su ležajevi izloženi jakoj
    prljavštini
  • Kada je potrebno jako prigušivanje vibracija
  • Za male do srednje brzine
  • Kada je potrebno mehaničko razvrtanje provrta
  • Otporan na rubni pritisak
  • Visoka otpornost na udarce
  • Debeli zidovi prema DIN 1850
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation