iglidur® Q, ležaj bez prirubnice, imperijal - QSI

Za velika opterećenja - otporna na habanje na mnogim osovinama

iglidur® Q, ležaj bez prirubnice, imperijal - QSI
iglidur® Q, ležaj bez prirubnice, imperijal - QSI drawing
1 od 2
iglidur® Q, ležaj bez prirubnice, imperijal - QSI
iglidur® Q, ležaj bez prirubnice, imperijal - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: QSI-0203-04
  • Materijal: iglidur® Q
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Više iglidur® Q dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Pogodno za velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Q | Za velika opterećenja - otporan na habanje na mnogim osovinama
Ležajevi iglidur® Q razvijeni su posebno za ekstremna opterećenja. Pod velikim opterećenjima, iglidur® Q je među iglidur® materijalima koji pokazuju najbolje karakteristike otpornosti na habanje
. Kod radijalnog opterećenja od 25MPa, čak su i klizni ležaji izrađeni od otpornih na habanje iglidur® W300 nadmašeni. Posebni čvrsti lubrikanti ugrađeni u materijal osiguravaju da je suhi rad, bez održavanja zajamčen pod svakim opterećenjem.

Tipične primjene

Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Javni prijevoz

Ovdje možete pronaći dodatne aplikacije:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Za okretnu primjenu
  • Za izvrsnu otpornost na habanje, posebno za ekstremna opterećenja
  • Za ekstremne p x v vrijednosti
  • Kada su potrebni prljavootporni ležajevi
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation