kuglični prijenosnik

Krhka ili teška roba može se kretati kugličnim prijenosnicima bez većeg napora. Pomoću xiros® kugličnih prijenosnika od igus® mogu se lako poduzeti opterećenja do 1.470 N , tako da se najteža roba može transportirati u bilo kojem smjeru. Naš xirodur® materijal karakterizira otpornost na abraziju i dug vijek trajanja. Naši kuglični prijenosnici dostupni su sa sljedećim promjerima sfernih kugli: 5, 8, 12, 15, 22 i 30 mm. Uz rješenja izrađena od plastike, također nudimo kuglične prijenosnike sa transportnim sfernim kuglama izrađenim od nehrđajućeg čelika.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation