Please choose your delivery location

The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.

drylin® E upravljačka tehnologija | igus®

U internetskoj trgovini upravljačke tehnologije pronaći ćete sve što vam je potrebno za vašu automatizaciju. Nudimo široku paletu osnovnih verzija naših linearnih osi, s vretenastim pogonom, zupčastim remenom ili pogonom s letvom i zupčanikom. Mogu se nadopuniti električnim ili ručnim pogonima putem ručnih kotača ili elektromotora. Svi proizvodi pogonske tehnologije igus su bez podmazivanja, čime se smanjuju troškovi održavanja. igus također ima odgovarajuće proizvode upravljačke tehnologije u svojoj ponudi za posebne izazove. Bilo da se radi o ekstremnim temperaturama, uporabi u vodi ili kontaktu s hranom: ovdje ćete pronaći ono što tražite. Mnogi naši proizvodi dostupni su na zalihi i spremni za isporuku u samo 24 sata. Kupite prave proizvode sada kako biste započeli s automatizacijom.

Number of products: 197

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
116.78 EUR/Pc.
4 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
4 u roku od 24-48 sati
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
63.16 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 24-48 sati
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
103.95 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 24-48 sati
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
123.79 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 24-48 sati
To the product page
New

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
235.20 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 24-48 sati
To the product page

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
143.27 EUR/Pc.
4 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
4 u roku od 24-48 sati
To the product page

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
631.72 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 24-48 sati
To the product page

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
157.03 EUR/Pc.
4 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
4 u roku od 24-48 sati
To the product page

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
221.28 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 24-48 sati
To the product page

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements
Upon request
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 10 radnih dana
To the product page

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

1,185.70 EUR/Pc.
4 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u 4 tjedna
To the product page

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
928.40 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 5 radnih dana
To the product page
New

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
208.92 EUR/Pc.
3 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
3 u roku od 24-48 sati
To the product page

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
1,646.56 EUR/Pc.
1 artikala, od toga spremno za otpremu iz Njemačke:
1 u roku od 5 radnih dana
To the product page

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG